Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-Z, fila singola, schermo, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-Z, fila singola, schermo, gabbia in lamiera di acciaio
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-Z, fila singola, schermo, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6309-Z-C4
6315-Z-C4
6319-Z
6319-Z-C3
6320-Z-C3
6322-Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

25.32 €

1000 4 giorni 100254556000315009500 1/min8200 1/minC40.826

104.46 €

1000 4 giorni 1603775123000770006300 1/min5800 1/minC43.2

213.66 €

1000 4 giorni 20045951540001130004600 1/min4950 1/minCN5.926

213.66 €

1000 4 giorni 20045951540001130004600 1/min4950 1/minC35.926

257.32 €

1000 4 giorni 215471001770001370004250 1/min4600 1/minC37.301

379.35 €

1000 4 giorni 240501102010001650003800 1/min4150 1/minCN10.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design / Tenute Schermo su un lato

Supporto tecnico