Cuscinetto a sfere a gola profonda F618..-2Z, fila singola, con flangia, déflecteurs, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda F618..-2Z, fila singola, con flangia, déflecteurs, gabbia in lamiera di acciaio
Cuscinetto a sfere a gola profonda F618..-2Z, fila singola, con flangia, déflecteurs, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F61800-2Z-HLC
F61801-2Z-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Peso
(g)

13.09 €

10000 4 giorni 17208405

13.28 €

10000 4 giorni 192010406.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 21 Larghezza B(mm) 5 Diametro del foro(mm) 5

Supporto tecnico