Cuscinetto a sfere a gola profonda 64..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 64..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 64..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6408-C
6408-C-C3
6409-C
6409-C-C3
6410-C
6410-C-C3
6410-C-C4
6411-C
6411-C-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

51.02 €

1 Disponibile 4 giorni 110274068000380009500 1/min7700 1/minCN1.176

51.02 €

1 Disponibile 4 giorni 110274068000380009500 1/min7700 1/minC31.176

62.65 €

1 Disponibile 4 giorni 120294583000475008500 1/min7100 1/minCN1.48

62.65 €

1 Disponibile 4 giorni 120294583000475008500 1/min7100 1/minC31.48

73.65 €

1 Disponibile 4 giorni 130315089000520007900 1/min6800 1/minCN1.91

73.65 €

1 Disponibile 4 giorni 130315089000520007900 1/min6800 1/minC31.91

77.38 €

1 Disponibile 4 giorni 130315089000520007900 1/min6800 1/minC41.91

87.68 €

1 Disponibile 4 giorni 1403355101000600007300 1/min6500 1/minCN2.32

87.68 €

1 Disponibile 4 giorni 1403355101000600007300 1/min6500 1/minC32.32

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico