Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6409-C-2Z
Diametro esterno D(φ) | 120 | Larghezza B(mm) | 29 | Diametro del foro(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 83000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 47500 | Numero di giri limite | 7200 1/min |
Numero di giri di riferimento | 7100 1/min | Peso(kg) | 1.55 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 64..-C-2Z, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: 6409-C-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6409-C-2Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali