Cuscinetto a sfere a gola profonda 68, fila singola con Scanalatura anello a molla, acciaio, tenute ad entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
682-HLC
684-HLC
685-2RSR-HLC
685-HLC
686-2RSR-HLC
686-HLC
687-2RSR-HLC
687-HLC
688-2RS-L082-HLC
688-2RSR-HLC
688-2RSR-HLN
688-HLC
689-2RSR-HLC
689-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo (manufacturer type) Design / Tenute Dimensioni
(mm)
Lubrificante Peso
(g)

5.42 €

10000 4 giorni HLC-2 x 5 x 1.5-0.15

4.31 €

10000 4 giorni HLC-4 x 9 x 2.5-0.65

5.29 €

10 Disponibile 4 giorni HLCTenute a contatto ad entrambi i lati5 x 11 x 5-1.93

4.38 €

10000 4 giorni HLC-5 x 11 x 3-1.16

5.11 €

10000 4 giorni HLCTenute a contatto ad entrambi i lati6 x 13 x 5-2.6

4.43 €

10000 4 giorni HLC-6 x 13 x 3.5-1.8

5.17 €

10000 4 giorni HLCTenute a contatto ad entrambi i lati7 x 14 x 5-3

4.52 €

10000 4 giorni HLC-7 x 14 x 3.5-2.03

6.42 €

10000 4 giorni HLCTenute a contatto ad entrambi i lati8 x 16 x 5L0824

5.28 €

10000 4 giorni HLCTenute a contatto ad entrambi i lati8 x 16 x 5-4.05

5.55 €

100 Disponibile 4 giorni HLNTenute a contatto ad entrambi i lati8 x 16 x 5-4

4.58 €

10000 4 giorni HLC-8 x 16 x 4-3.8

5.62 €

100 Disponibile 4 giorni HLCTenute a contatto ad entrambi i lati9 x 17 x 5-4.22

4.65 €

10000 4 giorni HLC-9 x 17 x 4-3.41

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gioco radiale CN

Supporto tecnico