Cuscinetto a sfere a gola profonda 69, fila singola con Scanalatura anello a molla, acciaio, tenute ad entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
693-HLC
694-2RSR-HLC
694-2Z-HLC-C3
695-2RSR-HLC
695-HLC
696-2RSR-HLC
696-HLC
697-2RSR-HLC
697-HLC
698-2RSR-HLC
698-2Z-HLC-C3
698-HLC
699-2RSR-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design / Tenute Dimensioni
(mm)
Gioco radiale Peso
(g)

4.05 €

10000 4 giorni -3 x 8 x 3CN0.6

4.91 €

10000 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati4 x 11 x 4CN1.75

4.68 €

10000 4 giorni 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati4 x 11 x 4C31.75

5.42 €

10000 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati5 x 13 x 4CN2.3

4.68 €

10000 4 giorni -5 x 13 x 4CN2

5.80 €

10000 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati6 x 15 x 5CN3.65

5.31 €

100 Disponibile 4 giorni -6 x 15 x 5CN3

5.86 €

10000 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati7 x 17 x 5CN5.01

5.37 €

10 Disponibile 4 giorni -7 x 17 x 5CN4.9

5.91 €

10000 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati8 x 19 x 6CN7.57

5.95 €

100 Disponibile 4 giorni 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati8 x 19 x 6C39.2

5.14 €

10000 4 giorni -8 x 19 x 6CN7.12

6.82 €

10000 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati9 x 20 x 6CN8.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (manufacturer type) HLC

Supporto tecnico