Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-M, Cilindrico Tipologia del foro, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-M, Cilindrico Tipologia del foro, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-M, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2309-M-C3
2310-M-C3
2314-M-C3
2322-M-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

178.60 €

1000 4 giorni 1003645550001660010500 1/min8000 1/min1.35

207.29 €

1000 4 giorni 110405066000202009400 1/min7600 1/min1.84

438.22 €

1000 4 giorni 1505170112000375006600 1/min5800 1/min4.186

1,576.34 €

1 Disponibile 4 giorni 24080110221000950003850 1/min3900 1/min17.43

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico