Cuscinetti per mandrini HCS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini HCS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette
Cuscinetti per mandrini HCS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCS7000-C-T-P4S-UL
HCS7001-C-T-P4S-UL
HCS7002-C-T-P4S-UL
HCS7003-C-T-P4S-UL
HCS7004-C-T-P4S-UL
HCS7005-C-T-P4S-UL
HCS7006-C-T-P4S-UL
HCS7007-C-T-P4S-UL
HCS7008-C-T-P4S-UL
HCS7009-C-T-P4S-UL
HCS7010-C-T-P4S-UL
HCS7011-C-T-P4S-UL
HCS7012-C-T-P4S-UL
HCS7013-C-T-P4S-UL
HCS7014-C-T-P4S-UL
HCS7015-C-T-P4S-UL
HCS7016-C-T-P4S-UL
HCS7017-C-T-P4S-UL
HCS7018-C-T-P4S-UL
HCS7019-C-T-P4S-UL
HCS7020-C-T-P4S-UL
HCS7022-C-T-P4S-UL
HCS7024-C-T-P4S-UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

205.43 €

1000 4 giorni 268102470900120000 1/min0.023

208.32 €

1000 4 giorni 288121860112080000 1/min0.025

213.29 €

1000 4 giorni 329153450104090000 1/min0.036

218.69 €

1000 4 giorni 3510173550112080000 1/min0.045

226.57 €

1000 4 giorni 4212205700191053000 1/min0.08

229.88 €

1000 4 giorni 4712255800281056000 1/min0.095

244.37 €

1000 4 giorni 5513305800300048000 1/min0.128

258.97 €

1000 4 giorni 6214358900350043000 1/min0.16

318.51 €

1000 4 giorni 6815409400400038000 1/min0.202

352.66 €

1000 4 giorni 75164512300520034000 1/min0.247

388.88 €

1000 4 giorni 80165012800570032000 1/min0.268

425.52 €

1000 4 giorni 901855129001320022000 1/min0.386

468.82 €

1000 4 giorni 95186018600870026000 1/min0.412

517.11 €

1000 4 giorni 10018651370015000-0.44

602.88 €

1000 4 giorni 11020701800019600-0.608

634.54 €

1000 4 giorni 1152075182002010017000 1/min0.645

705.31 €

1000 4 giorni 1252280217002430016000 1/min0.867

762.78 €

1000 4 giorni 1302285220002500015000 1/min0.909

866.86 €

1000 4 giorni 1402490260003000014000 1/min1.18

940.14 €

1000 4 giorni 1452495260003100014000 1/min1.183

1,016.75 €

1000 4 giorni 15024100265003150012000 1/min1.28

1,204.94 €

1000 4 giorni 17028110---2.05

1,351.51 €

1000 4 giorni 18028120---2.179

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico