Cuscinetti per mandrini HCS719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette

Cuscinetti per mandrini HCS719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, tolleranze ristrette
Cuscinetti per mandrini HCS719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCS71900-C-T-P4S-UL
HCS71901-C-T-P4S-UL
HCS71902-C-T-P4S-UL
HCS71903-C-T-P4S-UL
HCS71904-C-T-P4S-UL
HCS71905-C-T-P4S-UL
HCS71906-C-T-P4S-UL
HCS71907-C-T-P4S-UL
HCS71908-C-T-P4S-UL
HCS71909-C-T-P4S-UL
HCS71910-C-T-P4S-UL
HCS71911-C-T-P4S-UL
HCS71912-C-T-P4S-UL
HCS71913-C-T-P4S-UL
HCS71914-C-T-P4S-UL
HCS71915-C-T-P4S-UL
HCS71916-C-T-P4S-UL
HCS71917-C-T-P4S-UL
HCS71918-C-T-P4S-UL
HCS71919-C-T-P4S-UL
HCS71920-C-T-P4S-UL
HCS71922-C-T-P4S-UL
HCS71924-C-T-P4S-UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

183.48 €

1000 4 giorni 22610----0.013

191.77 €

1000 4 giorni 246121850510-90000 1/min0.013

202.95 €

1000 4 giorni 287152550730-75000 1/min0.022

212.08 €

1000 4 giorni 307172600790-70000 1/min0.021

216.20 €

1000 4 giorni 3792036001210-56000 1/min0.045

227.38 €

1000 4 giorni 4292539001970-63000 1/min0.044

237.75 €

1000 4 giorni 4793059003000-53000 1/min0.046

258.46 €

1000 4 giorni 5510356400265053000 1/min36000 1/min0.075

307.69 €

1000 4 giorni 6212406800300048000 1/min32000 1/min0.118

328.94 €

1000 4 giorni 6812459600420056000 1/min36000 1/min0.135

360.57 €

1000 4 giorni 7212507100720040000 1/min26000 1/min0.13

401.78 €

1000 4 giorni 8013559300950038000 1/min24000 1/min0.171

440.51 €

1000 4 giorni 851360965010000--0.194

483.82 €

1000 4 giorni 90136599001070034000 1/min20000 1/min0.196

552.92 €

1000 4 giorni 10016701270014000-19000 1/min0.332

598.74 €

1000 4 giorni 1051675130001480030000 1/min18000 1/min0.334

645.35 €

1000 4 giorni 1101680145001680028000 1/min17000 1/min0.356

711.98 €

1000 4 giorni 1201885150001800026000 1/min16000 1/min0.54

802.74 €

1000 4 giorni 1251890163001960024000 1/min15000 1/min0.555

881.03 €

1000 4 giorni 1301895168002080022000 1/min14000 1/min0.651

957.63 €

1000 4 giorni 14020100202002500020000 1/min13000 1/min0.808

1,396.46 €

1000 4 giorni 15020110241003050019000 1/min12000 1/min0.842

1,630.45 €

1000 4 giorni 16522120250003350018000 1/min11000 1/min1.204

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico