Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XC70..-C, con sfere in ceramica, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XC70..-C, con sfere in ceramica, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XC70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XC7000-C-T-P4S-UL
XC7001-C-T-P4S-UL
XC7002-C-T-P4S-UL
XC7003-C-T-P4S-UL
XC7004-C-T-P4S-UL
XC7005-C-T-P4S-UL
XC7006-C-T-P4S-UL
XC7007-C-T-P4S-UL
XC7008-C-T-P4S-UL
XC7009-C-T-P4S-UL
XC7011-C-T-P4S-UL
XC7012-C-T-P4S-UL
XC7013-C-T-P4S-UL
XC7014-C-T-P4S-UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

357.43 €

1000 4 giorni 268103800660190000 1/min120000 1/min0.02

362.40 €

1000 4 giorni 288123750670170000 1/min100000 1/min0.022

371.09 €

1000 4 giorni 3291553001040150000 1/min90000 1/min0.031

380.22 €

1000 4 giorni 35101754001120130000 1/min80000 1/min0.04

393.06 €

1000 4 giorni 42122087001910100000 1/min67000 1/min0.073

399.69 €

1000 4 giorni 47122589002800100000 1/min63000 1/min0.088

424.95 €

1000 4 giorni 55133012600405085000 1/min33000 1/min0.111

450.49 €

1000 4 giorni 62143513600350063000 1/min43000 1/min0.154

554.58 €

1000 4 giorni 68154015300655056000 1/min38000 1/min0.194

613.71 €

1000 4 giorni 75164519600850050000 1/min34000 1/min0.236

739.45 €

1000 4 giorni 901855270001220043000 1/min28000 1/min0.366

816.08 €

1000 4 giorni 951860134001410030000 1/min18000 1/min0.391

899.34 €

1000 4 giorni 1001865138001500028000 1/min17000 1/min0.424

1,047.57 €

1000 4 giorni 1102070-1210038000 1/min26000 1/min0.578

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico