Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XC719..-C, con sfere in ceramica, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XC719..-C, con sfere in ceramica, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XC719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XC71900-C-T-P4S-UL
XC71901-C-T-P4S-UL
XC71903-C-T-P4S-UL
XC71904-C-T-P4S-UL
XC71908-C-T-P4S-UL
XC71910-C-T-P4S-UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(g)

318.92 €

1000 4 giorni 22610----9.7

351.40 €

1 Disponibile 4 giorni 246122850510190000 1/min120000 1/min10

368.63 €

1000 4 giorni 307174000790150000 1/min90000 1/min17.2

376.49 €

1000 4 giorni 3792055001210120000 1/min75000 1/min37.9

534.62 €

1000 4 giorni 62124010300300060000 1/min40000 1/min112.405

627.03 €

1000 4 giorni 72125015200455053000 1/min34000 1/min122

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico