Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Tipologia di prodotto | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Precarico | Classe di precisione | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.15 € | 1000 | 4 giorni | 22 | 6 | 10 | 1700 | Single bearing | 620 | 95000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.012 | |||
102.72 € | 1000 | 4 giorni | 24 | 6 | 12 | 1760 | Single bearing | 690 | 85000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.013 | |||
- | 228.22 € | 1000 | 4 giorni | 28 | 7 | 15 | 2410 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 990 | 67000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.037 | ||
108.92 € | 1000 | 4 giorni | 28 | 7 | 15 | 2410 | Single bearing | 990 | 67000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.019 | |||
113.49 € | 1000 | 4 giorni | 30 | 7 | 17 | 2480 | Single bearing | 1070 | 63000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.022 | |||
115.55 € | 1000 | 4 giorni | 37 | 9 | 20 | 3400 | Single bearing | 1630 | 53000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.046 | |||
121.35 € | 1000 | 4 giorni | 42 | 9 | 25 | 3650 | Single bearing | 1950 | 43000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.05 | |||
- | 267.14 € | 1000 | 4 giorni | 47 | 9 | 30 | 5600 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 2950 | 38000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.111 | ||
127.17 € | 1000 | 4 giorni | 47 | 9 | 30 | 5600 | Single bearing | 2950 | 38000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.055 | |||
138.34 € | 1000 | 4 giorni | 55 | 10 | 35 | 6100 | Single bearing | 3600 | 32000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.079 | |||
- | 346.00 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 12 | 40 | 6400 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 4050 | 28000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.262 | ||
164.46 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 12 | 40 | 6400 | Single bearing | 4050 | 28000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.131 | |||
- | 370.15 € | 1000 | 4 giorni | 68 | 12 | 45 | 9100 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 5600 | 26000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.28 | ||
175.69 € | 1000 | 4 giorni | 68 | 12 | 45 | 9100 | Single bearing | 5600 | 26000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.14 | |||
- | 405.11 € | 1000 | 4 giorni | 72 | 12 | 50 | 9400 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 6100 | 24000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.292 | ||
192.78 € | 1000 | 4 giorni | 72 | 12 | 50 | 9400 | Single bearing | 6100 | 24000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.146 | |||
- | 451.34 € | 1000 | 4 giorni | 80 | 13 | 55 | 12300 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 8000 | 22000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.364 | ||
214.42 € | 1000 | 4 giorni | 80 | 13 | 55 | 12300 | Single bearing | 8000 | 22000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.188 | |||
- | 495.48 € | 1000 | 4 giorni | 85 | 13 | 60 | 12600 | Bearing Set of 2, o-arrangement | 8700 | 20000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.39 | ||
- | 495.48 € | 1000 | 4 giorni | 85 | 13 | 60 | 12600 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 8700 | 20000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.39 | ||
236.09 € | 1000 | 4 giorni | 85 | 13 | 60 | 12600 | Single bearing | 8700 | 20000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.195 | |||
- | 815.23 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 13 | 65 | 13000 | Bearing Set of 2, o-arrangement | 9300 | 18000 1/min | Precarico elevato | P4S | 0.418 | ||
- | 544.58 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 13 | 65 | 13000 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 9300 | 18000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.418 | ||
- | 318.51 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 13 | 65 | 13000 | Single bearing | 9300 | 18000 1/min | Precarico medio | Tolleranze di diametro limitate rispetto al P4S | 0.209 | ||
- | 1,120.02 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 13 | 65 | 13000 | Bearing Set Of 4 Universal Bearings | 9300 | 18000 1/min | Precarico medio | P4S | 0.837 | ||
258.97 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 13 | 65 | 13000 | Single bearing | 9300 | 18000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.209 | |||
- | 266.48 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 13 | 65 | 13000 | Single bearing | 9300 | 18000 1/min | Precarico medio | P4S | 0.209 | ||
- | 620.38 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 16 | 70 | 16800 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 12200 | 17000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.697 | ||
- | 354.34 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 16 | 70 | 16800 | Single bearing | 12200 | 17000 1/min | Precarico leggero | Tolleranze di diametro limitate rispetto al P4S | 0.349 | ||
295.20 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 16 | 70 | 16800 | Single bearing | 12200 | 17000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.349 | |||
320.18 € | 1000 | 4 giorni | 105 | 16 | 75 | 17200 | Single bearing | 13000 | 16000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.355 | |||
- | 724.46 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 16 | 80 | 19200 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 14600 | 15000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.762 | ||
- | 414.28 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 16 | 80 | 19200 | Single bearing | 14600 | 15000 1/min | Precarico leggero | Tolleranze di diametro limitate rispetto al P4S | 0.381 | ||
345.58 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 16 | 80 | 19200 | Single bearing | 14600 | 15000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.381 | |||
- | 800.23 € | 1000 | 4 giorni | 120 | 18 | 85 | 20000 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 16000 | 14000 1/min | Precarico leggero | P4S | 1.24 | ||
380.97 € | 1000 | 4 giorni | 120 | 18 | 85 | 20000 | Single bearing | 16000 | 14000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.62 | |||
- | 392.62 € | 1000 | 4 giorni | 120 | 18 | 85 | 20000 | Single bearing | 16000 | 14000 1/min | Precarico medio | P4S | 0.62 | ||
- | 901.85 € | 1000 | 4 giorni | 125 | 18 | 90 | 21900 | Bearing Set of 2, o-arrangement | 17700 | 13000 1/min | Precarico leggero | P4S | 1.178 | ||
- | 1,081.71 € | 1000 | 4 giorni | 125 | 18 | 90 | 21900 | Bearing Set of 2, o-arrangement | 17700 | 13000 1/min | Precarico leggero | Tolleranze di diametro limitate rispetto al P4S | 1.178 | ||
428.85 € | 1000 | 4 giorni | 125 | 18 | 90 | 21900 | Single bearing | 17700 | 13000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.589 | |||
- | 565.42 € | 1000 | 4 giorni | 130 | 18 | 95 | 22500 | Single bearing | 18700 | 13000 1/min | Precarico leggero | Tolleranze di diametro limitate rispetto al P4S | 0.615 | ||
470.49 € | 1000 | 4 giorni | 130 | 18 | 95 | 22500 | Single bearing | 18700 | 13000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.615 | |||
- | 1,075.88 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 20 | 100 | 27000 | Bearing Set Of 2 Bearings Tandem arrangement | 22100 | 12000 1/min | Precarico leggero | P4S | 1.702 | ||
- | 1,075.88 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 20 | 100 | 27000 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 22100 | 12000 1/min | Precarico leggero | P4S | 1.702 | ||
512.95 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 20 | 100 | 27000 | Single bearing | 22100 | 12000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.851 | |||
- | 1,568.00 € | 1000 | 4 giorni | 150 | 20 | 110 | 32000 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 27000 | 11000 1/min | Precarico leggero | P4S | 1.8 | ||
- | 896.02 € | 1000 | 4 giorni | 150 | 20 | 110 | 32000 | Single bearing | 27000 | 11000 1/min | Precarico leggero | Tolleranze di diametro limitate rispetto al P4S | 0.9 | ||
746.12 € | 1000 | 4 giorni | 150 | 20 | 110 | 32000 | Single bearing | 27000 | 11000 1/min | Precarico leggero | P4S | 0.9 | |||
872.69 € | 1000 | 4 giorni | 165 | 22 | 120 | 33500 | Single bearing | 30000 | 10000 1/min | Precarico leggero | P4S | 1.27 | |||
- | 2,075.14 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 24 | 130 | 38500 | Bearing Set of 2 Universal Bearings | 34500 | 9000 1/min | Precarico leggero | P4S | 3.33 | ||
987.62 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 24 | 130 | 38500 | Single bearing | 34500 | 9000 1/min | Precarico leggero | P4S | 1.665 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Tipologia di prodotto
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Precarico
Classe di precisione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali