Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2BRS, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2BRS, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2BRS, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6201-C-2BRS-C3
6201-C-2BRS-C3>V
6203-C-2BRS
6203-C-2BRS>V
6207-C-2BRS
6207-C-2BRS-C3
6208-C-2BRS
6208-C-2BRS-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Model series Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

4.34 €

100 Disponibile 4 giorni 32101280003100Standard22500 1/min0 1/minC30.036

4.34 €

100 Disponibile 4 giorni 32101280003100>V22500 1/min0 1/minC30.036

5.23 €

1 Disponibile 4 giorni 401217110004750Standard24600 1/min20100 1/minCN0.065

5.23 €

1 Disponibile 4 giorni 401217110004750>V24600 1/min20100 1/minCN0.064

12.58 €

1 Disponibile 4 giorni 7217352800015400Standard12700 1/min11300 1/minCN0.305

12.58 €

5 Disponibile 4 giorni 7217352800015400Standard12700 1/min11300 1/minC30.301

16.72 €

1 Disponibile 4 giorni 8018403150017800Standard11600 1/min10500 1/minCN0.355

16.72 €

1 Disponibile 4 giorni 8018403150017800Standard11600 1/min10500 1/minC30.355

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design / Tenute 2BRS - Tenute senza contatto ad entrambi i lati

Supporto tecnico