Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
54322-MP |
54324-MP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite | Numero di giri di riferimento | Altezza [T 2] (mm) | Diametro del foro ralla per albero [d] (mm) | Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,523.32 € | 1000 | 4 giorni | 280000 | 740000 | 1790 1/min | 3300 1/min | 118.4 | 95 | 190 | 13.808 | |||
2,106.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 325000 | 910000 | 1610 1/min | 3100 1/min | 131.2 | 100 | 210 | 18.8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Numero di giri limite
Numero di giri di riferimento
Altezza [T 2](mm)
Diametro del foro ralla per albero [d](mm)
Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali