Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-TVH, fila singola, Generation C, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-TVH, fila singola, Generation C, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-TVH, fila singola, Generation C, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6201-C-TVH-C3>V
6202-C-TVH-C3>V
6202-C-TVH-C4>V
6203-C-TVH-C3>V
6204-C-TVH-C3>V
6204-C-TVH-C4
6204-C-TVH-C4>V
6205-C-TVH-C4>V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Model series Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

3.12 €

1 Disponibile 4 giorni 32101280003100>V37000 1/min24600 1/minC30.032

3.38 €

1 Disponibile 4 giorni 35111589003750>V33000 1/min21900 1/minC30.04

3.54 €

1 Disponibile 4 giorni 35111589003750>V33000 1/min21900 1/minC40.04

3.78 €

1 Disponibile 4 giorni 401217110004750>V29000 1/min20100 1/minC30.058

4.45 €

1 Disponibile 4 giorni 471420147006600>V24300 1/min18100 1/minC30.093

4.43 €

1000 4 giorni 471420147006600Standard24300 1/min18100 1/minC40.094

4.66 €

1 Disponibile 4 giorni 471420147006600>V24300 1/min18100 1/minC40.093

5.42 €

1 Disponibile 4 giorni 521525159007800>V21600 1/min16000 1/minC40.112

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico