Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3-RM

Codice componente
3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3-RM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.29 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 80 Larghezza B(mm) 30.2 Diametro del foro(mm) 40
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 51000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 38000 Numero di giri limite 6700 1/min
Peso(kg) 0.592

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, schermi, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3-RM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3-RM.

Supporto tecnico