Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-Z-TVH, doppia fila, X-life, schermo, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-Z-TVH, doppia fila, X-life, schermo, gabbia di plastica
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-Z-TVH, doppia fila, X-life, schermo, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3203-BD-XL-Z-TVH

Codice componente
3203-BD-XL-Z-TVH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.46 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 40 Larghezza B(mm) 17.5 Diametro del foro(mm) 17
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 15500 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 9500 Numero di giri limite 19400 1/min
Numero di giri di riferimento 16600 1/min Peso(kg) 0.093

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-Z-TVH, doppia fila, X-life, schermo, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3203-BD-XL-Z-TVH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3203-BD-XL-Z-TVH.

Supporto tecnico