Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3312-B-2RSR-TVH
Diametro esterno D(φ) | 130 | Larghezza B(mm) | 54 | Diametro del foro(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 126000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 103000 | Numero di giri limite | 3300 1/min |
Peso(kg) | 2.797 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-B-2RSR-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3312-B-2RSR-TVH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3312-B-2RSR-TVH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali