Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-DA-MA, doppia fila, anello interno diviso, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-DA-MA, doppia fila, anello interno diviso, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-DA-MA, doppia fila, anello interno diviso, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3307-DA-MA
3308-DA-MA
3309-DA-MA
3310-DA-MA
3311-DA-MA
3312-DA-MA
3313-DA-MA
3313-DA-MA-C3
3314-DA-MA
3316-DA-MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

134.95 €

1000 4 giorni 8034.935500004100012400 1/min7100 1/minCN0.92

164.46 €

1000 4 giorni 9036.540620005200010700 1/min6000 1/minCN1.125

200.42 €

1000 4 giorni 10039.74575000700009700 1/min5700 1/minCN1.615

250.94 €

1000 4 giorni 11044.45090000840008700 1/min5300 1/minCN2.114

302.25 €

1000 4 giorni 12049.2551050001010008000 1/min5200 1/minCN2.85

408.14 €

1000 4 giorni 13054601210001180007200 1/min4850 1/minCN3.669

489.75 €

1000 4 giorni 14058.7651390001370006700 1/min4650 1/minCN4.44

489.75 €

1000 4 giorni 14058.7651390001370006700 1/min4650 1/minC34.44

883.88 €

1 Disponibile 4 giorni 15063.5701570001570006200 1/min4550 1/minCN5.509

886.82 €

1000 4 giorni 17068.3801920001960005400 1/min3900 1/minCN7.879

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico