Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7032-MP-UA
7032-MP-UO
7038-MP-UA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Tipologia di prodotto Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

955.57 €

1000 4 giorni 24038160160000Bearing set with small axial internal clearance2000004100 1/min2950 1/min5.76

1,050.75 €

1000 4 giorni 24038160160000Bearing set clearance-free in O or X arrangement2000004100 1/min2950 1/min5.76

1,538.52 €

1000 4 giorni 29046190228000Bearing set with small axial internal clearance3100003350 1/min2390 1/min10.299

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico