Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7302-B-XL-TVP-UL |
7303-B-XL-TVP-P5-UL |
7304-B-XL-TVP-P5 |
7305-B-XL-TVP-P5 |
7308-B-XL-TVP-P5-UL |
7309-B-XL-TVP-P5-UL |
7310-B-XL-TVP-P5-UL |
7310-B-XL-TVP-P5-UO |
7312-B-XL-TVP-UL |
7322-B-XL-TVP-P5-UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Tipologia di prodotto | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite | Precarico | Numero di giri di riferimento | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 13 | 15 | 15100 | Single bearing | 7200 | 24400 1/min | Precarico leggero | 14200 1/min | 0.082 | |
55.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 47 | 14 | 17 | 18700 | Single bearing | 9000 | 21600 1/min | Precarico leggero | 12800 1/min | 0.11 | |
46.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 52 | 15 | 20 | 21700 | Standard | 11100 | 19300 1/min | No | 11500 1/min | 0.145 | |
53.09 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 17 | 25 | 30000 | Standard | 15800 | 15800 1/min | No | 9800 1/min | 0.22 | ||
87.69 € | 1000 | 4 giorni | 90 | 23 | 40 | 57000 | Single bearing | 34500 | 10400 1/min | Precarico leggero | 7100 1/min | 0.631 | ||
107.89 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 25 | 45 | 69000 | Single bearing | 43000 | 9300 1/min | Precarico leggero | 6500 1/min | 0.829 | ||
124.06 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 27 | 50 | 80000 | Single bearing | 50000 | 8400 1/min | Precarico leggero | 6100 1/min | 1.05 | ||
136.58 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 27 | 50 | 80000 | Bearing set clearance-free in O or X arrangement | 50000 | 8400 1/min | No | 6100 1/min | 1.07 | ||
105.46 € | 1000 | 4 giorni | 130 | 31 | 60 | 96000 | Single bearing | 69000 | 7000 1/min | Precarico leggero | 5300 1/min | 1.71 | ||
1,173.09 € | 1000 | 4 giorni | 240 | 50 | 110 | 250000 | Single bearing | 245000 | 3650 1/min | Precarico leggero | 3150 1/min | 9.91 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Tipologia di prodotto
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite
Precarico
Numero di giri di riferimento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali