Cuscinetto a sfere a gola profonda 42..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a gola profonda 42..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica
Cuscinetto a sfere a gola profonda 42..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4212-B-TVH-C3

Codice componente
4212-B-TVH-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.46 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 110 Larghezza B(mm) 28 Diametro del foro(mm) 60
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 56000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 56000 Numero di giri limite 5000 1/min
Numero di giri di riferimento 5400 1/min Peso(kg) 1.09

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 42..-B-TVH, doppia fila, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 4212-B-TVH-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4212-B-TVH-C3.

Supporto tecnico