Cuscinetto a sfere a gola 60, profonda, fila singola, acciaio, tenute ad entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000-2Z-CO7
6000-2Z-CO7-C3
6000-B-2DRS-L278-C3-FAG
6000-B-2DRS-L278-FAG
6000-B-2Z-L278-C3-FAG
6016-N
6016-N-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo (manufacturer type) Design / Tenute Dimensioni
(mm)
Gioco radiale Lubrificante Peso
(kg)

2.42 €

10 Disponibile 4 giorni CO72Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati10 x 26 x 8CN-0.02

2.42 €

10 Disponibile 4 giorni CO72Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati10 x 26 x 8C3-0.02

4.09 €

10000 4 giorni Standard-10 x 26 x 8C3L2780.018

4.09 €

10000 4 giorni Standard-10 x 26 x 8CNL2780.018

3.66 €

10000 4 giorni Standard2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati10 x 26 x 8C3L2780.018

54.62 €

1000 4 giorni Standard-80 x 125 x 22CN-0.794

54.62 €

1000 4 giorni Standard-80 x 125 x 22C3-0.794

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico