Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6003-2RSD
Diametro esterno D(φ) | 35 | Larghezza B(mm) | 10 | Diametro del foro(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 6400 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 3250 | Numero di giri limite | 26000 1/min |
Numero di giri di riferimento | 20300 1/min | Peso(kg) | 0.039 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2RSD, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: 6003-2RSD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6003-2RSD.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali