Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6034-MA-C4

Codice componente
6034-MA-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

489.97 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 260 Larghezza B(mm) 42 Diametro del foro(mm) 170
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 179000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 172000 Numero di giri limite 4400 1/min
Numero di giri di riferimento 3550 1/min Peso(kg) 8.025

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone, il codice articolo è il seguente: 6034-MA-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6034-MA-C4.

Supporto tecnico