Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-MB, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-MB, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-MB, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6096-MB-C3

Codice componente
6096-MB-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9,546.92 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 700 Larghezza B(mm) 100 Diametro del foro(mm) 480
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 610000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 1140000 Numero di giri limite 1500 1/min
Numero di giri di riferimento 1140 1/min Peso(kg) 124.36

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-MB, fila singola, gabbia massiccia in ottone, il codice articolo è il seguente: 6096-MB-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6096-MB-C3.

Supporto tecnico