Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-Z, fila singola, schermo, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-Z, fila singola, schermo, gabbia in lamiera di acciaio
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-Z, fila singola, schermo, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6010-Z-C3
6012-Z-C3
6021-Z-C3
6024-Z-C4
6030-Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

14.03 €

1000 4 giorni 801650220001580012200 1/min8900 1/min0.26

20.62 €

1000 4 giorni 951860315002320010100 1/min7600 1/min0.444

95.45 €

1000 4 giorni 1602610575000640005700 1/min4950 1/min1.61

138.63 €

1000 4 giorni 1802812088000770005000 1/min4450 1/min2.059

251.65 €

1000 4 giorni 225351501310001240003950 1/min3850 1/min4.26

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico