Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-Y, fila singola, gabbia in lamiera di ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-Y, fila singola, gabbia in lamiera di ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-Y, fila singola, gabbia in lamiera di ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61809-Y-C3
61810-Y-C3
61811-Y-C3
61812-Y-C3
61813-Y-C3
61814-Y-C3
61815-Y-C3
61816-Y-C3
61817-Y-C3
61818-Y-C3
61819-Y-C3
61820-Y-C3
61820-Y-C4
61821-Y-C3
61821-Y-C4
61822-Y-C3
61824-Y-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

23.63 €

1 Disponibile 4 giorni 587457000590021900 1/min7300 1/minC30.039

26.92 €

1 Disponibile 4 giorni 657507200630019700 1/min6400 1/minC30.052

31.62 €

1 Disponibile 4 giorni 729559600850017500 1/min6600 1/minC30.085

35.26 €

1000 4 giorni 781060126001110015900 1/min6300 1/minC30.109

41.72 €

1 Disponibile 4 giorni 851065130001200014700 1/min5700 1/minC30.136

44.95 €

1 Disponibile 4 giorni 901070132001240013800 1/min5300 1/minC30.138

52.54 €

1 Disponibile 4 giorni 951075137001340013000 1/min4950 1/minC30.15

56.46 €

1 Disponibile 4 giorni 1001080138001380012300 1/min4600 1/minC30.155

70.31 €

1 Disponibile 4 giorni 1101385204001980011100 1/min4900 1/minC30.28

77.58 €

1 Disponibile 4 giorni 1151390207002060010500 1/min4600 1/minC30.3

83.45 €

5 Disponibile 4 giorni 1201395210002130010000 1/min4350 1/minC30.31

88.20 €

1 Disponibile 4 giorni 1251310021300221009600 1/min4150 1/minC30.31

92.54 €

1 Disponibile 4 giorni 1251310021300221009600 1/min4150 1/minC40.322

96.98 €

1 Disponibile 4 giorni 1301310522100236009200 1/min3900 1/minC30.33

102.02 €

1 Disponibile 4 giorni 1301310522100236009200 1/min3900 1/minC40.34

106.08 €

1 Disponibile 4 giorni 1401611030000305008500 1/min4100 1/minC30.5

123.75 €

1 Disponibile 4 giorni 1501612030500330007900 1/min3750 1/minC30.55

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico