Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61909-2RSR-C3
Diametro esterno D(φ) | 68 | Larghezza B(mm) | 12 | Diametro del foro(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 15000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 10900 | Numero di giri limite | 5100 1/min |
Peso(kg) | 0.13 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: 61909-2RSR-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61909-2RSR-C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali