Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-HRS, fila singola, Generation C, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-HRS, fila singola, Generation C, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-HRS, fila singola, Generation C, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6200-C-HRS>V
6201-C-HRS>V
6202-C-HRS-C3>V
6202-C-HRS>V
6203-C-HRS-C3>V
6203-C-HRS>V
6204-C-HRS-C3>V
6204-C-HRS>V
6205-C-HRS-C3>V
6205-C-HRS>V
6206-C-HRS-C3>V
6206-C-HRS>V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Gioco radiale Peso
(kg)

3.80 €

1 Disponibile 4 giorni 309107000260026000 1/minCN0.028

3.88 €

1 Disponibile 4 giorni 3210128000310022500 1/minCN0.034

4.18 €

1 Disponibile 4 giorni 3511158900375019400 1/minC30.042

4.18 €

1 Disponibile 4 giorni 3511158900375019400 1/minCN0.042

4.68 €

1 Disponibile 4 giorni 40121711000475016900 1/minC30.062

4.68 €

1 Disponibile 4 giorni 40121711000475016900 1/minCN0.063

5.52 €

1 Disponibile 4 giorni 47142014700660014500 1/minC30.099

5.52 €

1 Disponibile 4 giorni 47142014700660014500 1/minCN0.099

6.40 €

1 Disponibile 4 giorni 52152515900780012200 1/minC30.121

6.40 €

1 Disponibile 4 giorni 52152515900780012200 1/minCN0.121

8.58 €

1 Disponibile 4 giorni 621630220001130010200 1/minC30.185

8.58 €

1 Disponibile 4 giorni 621630220001130010200 1/minCN0.19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model series >V Design / Tenute Tenuta a contatto su un lato

Supporto tecnico