Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-Z, fila singola, Generation C, schermo, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-Z, fila singola, Generation C, schermo, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-Z, fila singola, Generation C, schermo, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6200-C-Z-C3>V
6200-C-Z>V
6201-C-Z-C3>V
6201-C-Z>V
6202-C-Z-C3>V
6202-C-Z>V
6203-C-Z-C3>V
6203-C-Z>V
6204-C-Z-C3>V
6204-C-Z>V
6205-C-Z-C3>V
6205-C-Z>V
6206-C-Z-C3>V
6206-C-Z>V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

3.37 €

1 Disponibile 4 giorni 309107000260040500 1/min26000 1/minC30.03

3.37 €

1 Disponibile 4 giorni 309107000260040500 1/min26000 1/minCN0.029

3.42 €

1 Disponibile 4 giorni 3210128000310037000 1/min24600 1/minC30.034

3.42 €

1 Disponibile 4 giorni 3210128000310037000 1/min24600 1/minCN0.034

3.69 €

1 Disponibile 4 giorni 3511158900375033000 1/min21900 1/minC30.043

3.69 €

1 Disponibile 4 giorni 3511158900375033000 1/min21900 1/minCN0.043

4.15 €

1 Disponibile 4 giorni 40121711000475029000 1/min20100 1/minC30.064

4.15 €

1 Disponibile 4 giorni 40121711000475029000 1/min20100 1/minCN0.063

4.86 €

1 Disponibile 4 giorni 47142014700660024300 1/min18100 1/minC30.099

4.86 €

1 Disponibile 4 giorni 47142014700660024300 1/min18100 1/minCN0.099

5.69 €

1 Disponibile 4 giorni 52152515900780021600 1/min16000 1/minC30.12

5.69 €

1 Disponibile 4 giorni 52152515900780021600 1/min16000 1/minCN0.121

7.60 €

1 Disponibile 4 giorni 621630220001130017800 1/min13400 1/minC30.185

7.60 €

1 Disponibile 4 giorni 621630220001130017800 1/min13400 1/minCN0.185

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model series >V Design / Tenute Schermo su un lato

Supporto tecnico