Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-J20AA, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-J20AA, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-J20AA, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6214-J20AA-C4
6215-J20AA-C3
6216-J20AA-C3
6217-J20AA-C3
6218-J20AA-C3
6219-J20AA-C3
6220-J20AA-C3
6222-J20AA-C3
6224-J20AA-C3
6226-J20AA-C3
6228-J20AA-C3
6230-J20AA-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

374.29 €

1000 4 giorni 125247066000440008200 1/min6100 1/min1.07

430.34 €

1 Disponibile 4 giorni 130257570000490007800 1/min5900 1/min1.16

458.25 €

1000 4 giorni 140268077000550007300 1/min5500 1/min1.438

512.78 €

1000 4 giorni 150288589000640006700 1/min5300 1/min1.801

563.11 €

1000 4 giorni 1603090102000740006300 1/min5100 1/min2.25

659.66 €

1 Disponibile 4 giorni 1703295116000820005300 1/min4950 1/min2.549

676.11 €

1000 4 giorni 18034100130000930005000 1/min4800 1/min3.178

747.32 €

1000 4 giorni 200381101530001170004450 1/min4500 1/min4.69

816.65 €

1000 4 giorni 215401201540001230004200 1/min4250 1/min5.52

933.43 €

1000 4 giorni 230401301770001460003850 1/min3900 1/min5.963

1,111.02 €

1000 4 giorni 250421401880001650003600 1/min3600 1/min8

1,237.31 €

1000 4 giorni 270451501870001680003350 1/min3350 1/min10.2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico