Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6217-M-J20AA-C4 |
6218-M-J20AA-C3 |
6219-M-J20AA-C3 |
6220-M-J20AA-C3 |
6220-M-J20AA-C4 |
6222-M-J20AA-C4 |
6224-M-J20AA-C4 |
6226-M-J20AA-C3 |
6230-M-J20AA-C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite | Numero di giri di riferimento | Gioco radiale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675.17 € | 1000 | 4 giorni | 150 | 28 | 85 | 89000 | 64000 | 8800 1/min | 5300 1/min | C4 | 2.14 | ||
597.29 € | 1000 | 4 giorni | 160 | 30 | 90 | 102000 | 74000 | 8200 1/min | 5100 1/min | C3 | 2.57 | ||
657.12 € | 1000 | 4 giorni | 170 | 32 | 95 | 116000 | 82000 | 6900 1/min | 4950 1/min | C3 | 3.137 | ||
727.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 34 | 100 | 130000 | 93000 | 6500 1/min | 4800 1/min | C3 | 3.69 | |
716.94 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 34 | 100 | 130000 | 93000 | 6500 1/min | 4800 1/min | C4 | 3.69 | ||
812.85 € | 1000 | 4 giorni | 200 | 38 | 110 | 153000 | 117000 | 5800 1/min | 4500 1/min | C4 | 5.4 | ||
926.80 € | 1000 | 4 giorni | 215 | 40 | 120 | 154000 | 123000 | 5500 1/min | 4250 1/min | C4 | 6.4 | ||
1,056.89 € | 1000 | 4 giorni | 230 | 40 | 130 | 177000 | 146000 | 5000 1/min | 3900 1/min | C3 | 7.3 | ||
1,267.69 € | 1000 | 4 giorni | 270 | 45 | 150 | 187000 | 168000 | 4350 1/min | 3350 1/min | C3 | 11.52 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite
Numero di giri di riferimento
Gioco radiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali