Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-N, fila singola, gola circolare, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-N, fila singola, gola circolare, gabbia in lamiera di acciaio
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-N, fila singola, gola circolare, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6206-N
6206-N-C3
6207-N
6207-N-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

8.46 €

1000 4 giorni 621630207001130016200 1/min12000 1/minCN0.184

8.46 €

1000 4 giorni 621630207001130016200 1/min12000 1/minC30.183

11.14 €

1000 4 giorni 721735275001530013800 1/min10400 1/minCN0.291

11.14 €

1000 4 giorni 721735275001530013800 1/min10400 1/minC30.283

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico