Cuscinetto a sfere a gola profonda 64, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 64, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
Cuscinetto a sfere a gola profonda 64, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6413-C4
6414-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

131.03 €

1000 4 giorni 1603765123000770006300 1/min5600 1/min3.49

186.14 €

1000 4 giorni 1804270141000970005000 1/min5200 1/min5.06

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico