Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-Z, fila singola, schermo, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-Z, fila singola, schermo, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-Z, fila singola, schermo, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6212-Z-C4
6213-Z-C4
6214-Z-C4
6216-Z-C4
6219-Z-C3
6220-Z-C4
6222-Z-C3
6226-Z
626-Z-HLN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

31.92 €

1 Disponibile 4 giorni 110226057000365009300 1/min6800 1/min0.765

43.82 €

1000 4 giorni 120236563000415008600 1/min6300 1/min0.96

47.71 €

1000 4 giorni 125247066000440008200 1/min6100 1/min1.04

62.77 €

1000 4 giorni 140268077000550007300 1/min5500 1/min1.47

111.09 €

1000 4 giorni 1703295116000820005300 1/min4950 1/min2.59

133.42 €

1000 4 giorni 18034100130000930005000 1/min4800 1/min3.223

196.98 €

1 Disponibile 4 giorni 200381101530001170004450 1/min4500 1/min4.72

302.05 €

1 Disponibile 4 giorni 230401301770001460003850 1/min3900 1/min6.24

3.31 €

10 Disponibile 4 giorni 19662614105353000 1/min30500 1/min0.007

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico