Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S634-2RSR-HLC
Dimensioni(mm) | 4 x 16 x 5 | Peso(kg) | 0.005 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola 63, profonda, acciaio inossidabile, fila singola, tenute ad entrambi i lati, 34-2RSR-HLC, il codice articolo è il seguente: S634-2RSR-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S634-2RSR-HLC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali