Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S63801-2Z-HLC
Dimensioni(mm) | 12 x 7 x 21 | Peso(kg) | 0.008 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 63, acciaio inossidabile, fila singola, tenute ad entrambi i lati, 3801-2Z-HLC, il codice articolo è il seguente: S63801-2Z-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S63801-2Z-HLC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali