Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6301-2Z-L069-C3
6302-2Z-C4
6302-2Z-L207-C3
6303-2Z-L207-C3
6304-2Z-L207-C3
6305-2Z-L207-C3
6306-2Z-C4
6314-2Z-C4
6316-2Z-C4
634-2Z-HLC
635-2Z-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Tipo (manufacturer type) Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Lubrificante Peso
(kg)

5.38 €

1 Disponibile 4 giorni 371212103004200Standard24000 1/min20000 1/minC3L0690.06

4.77 €

1000 4 giorni 421315120005300Standard21400 1/min17500 1/minC4GA140.086

5.55 €

1 Disponibile 4 giorni 421315120005300Standard21400 1/min17500 1/minC3L2070.085

6.26 €

1 Disponibile 4 giorni 471417144006500Standard18900 1/min15900 1/minC3L2070.113

7.97 €

1 Disponibile 4 giorni 521520169007900Standard16800 1/min14400 1/minC3L2070.155

9.08 €

1000 4 giorni 6217252380011500Standard13700 1/min12300 1/minC3L2070.25

11.11 €

1000 4 giorni 7219303050016200Standard11700 1/min10500 1/minC4GA130.351

85.74 €

1000 4 giorni 150357011500069000Standard5700 1/min6100 1/minC4GA132.6

122.97 €

1000 4 giorni 170398013100087000Standard4550 1/min5500 1/minC4GA133.75

2.40 €

10000 4 giorni 16541735671HLC53000 1/min32500 1/minCNL1380.005

2.45 €

10000 4 giorni 196527501050HLC45000 1/min27500 1/minCNL1380.009

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design / Tenute 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati

Supporto tecnico