Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-Z, fila singola, Generation C, schermo, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-Z, fila singola, Generation C, schermo, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-Z, fila singola, Generation C, schermo, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6302-C-Z>V
6303-C-Z-C3>V
6303-C-Z>V
6304-C-Z>V
6305-C-Z-C3>V
6305-C-Z>V
6309-C-Z-C4
6312-C-Z-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Model series Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

4.83 €

1 Disponibile 4 giorni 421315133005300>V27500 1/min19200 1/minCN0.082

5.45 €

1 Disponibile 4 giorni 471417158006500>V24500 1/min17400 1/minC30.111

5.45 €

1 Disponibile 4 giorni 471417158006500>V24500 1/min17400 1/minCN0.111

6.92 €

1 Disponibile 4 giorni 521520185007800>V22000 1/min16100 1/minCN0.144

8.32 €

1 Disponibile 4 giorni 6217252650011500>V17800 1/min13500 1/minC30.221

8.32 €

1 Disponibile 4 giorni 6217252650011500>V17800 1/min13500 1/minCN0.221

26.66 €

1 Disponibile 4 giorni 10025455800031500Standard10500 1/min9100 1/minC40.835

56.15 €

1 Disponibile 4 giorni 13031608900052000Standard7900 1/min7400 1/minC41.65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design C Design / Tenute Schermo su un lato

Supporto tecnico