Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo BSB..-SU-XL, monodirezionali, non avvitabili

Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo BSB..-SU-XL, monodirezionali, non avvitabili
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo BSB..-SU-XL, monodirezionali, non avvitabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSB2047-SU-XL
BSB2562-SU-XL
BSB3062-SU-XL
BSB3572-SU-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Velocità di rotazione termicamente ammissibile [n ϑ]
(1/min)
Peso
(kg)

92.86 €

1 Disponibile 4 giorni 472028500470008700 1/min62000.121

102.45 €

1 Disponibile 4 giorni 622532000640006700 1/min54000.233

106.38 €

1 Disponibile 4 giorni 623032000640006700 1/min54000.208

107.26 €

1 Disponibile 4 giorni 723540500890005400 1/min47000.281

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 15

Supporto tecnico