Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 511..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51168-MP
51172-MP
51176-MP
51180-MP
51184-MP
51188-MP
51192-MP
51196-MP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Altezza [T]
(mm)
Diametro del foro ralla per albero [d]
(mm)
Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D]
(mm)
Peso
(kg)

2,241.83 €

1000 4 giorni 38000018100001160 1/min1020 1/min6434042019.6

2,799.40 €

1000 4 giorni 40500020200001110 1/min930 1/min6536044021

3,078.66 €

1000 4 giorni 43000022300001070 1/min860 1/min6538046021.84

3,385.77 €

1000 4 giorni 43500023400001040 1/min810 1/min6540048023.1

4,233.15 €

1000 4 giorni 44000024400001000 1/min760 1/min6542050025

4,783.06 €

1000 4 giorni 5300003000000900 1/min740 1/min8044054040

5,372.31 €

1000 4 giorni 5300003100000880 1/min700 1/min8046056041

5,829.12 €

1000 4 giorni 5400003250000850 1/min660 1/min8048058043.1

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico