Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 513..-MP, unidirezionale, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51332-MP
51338-MP
51340-MP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Altezza [T]
(mm)
Diametro del foro ralla per albero [d]
(mm)
Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D]
(mm)
Peso
(kg)

1,533.57 €

1 4 giorni 44500015600001230 1/min2280 1/min8716027020.638

3,924.66 €

1000 4 giorni 59000021700001040 1/min1840 1/min10519032035

3,536.45 €

1000 4 giorni 6200002380000980 1/min1740 1/min11020034043

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico