Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
52232-MP |
52234-MP |
52238-MP |
52240-MP |
52244-MP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a] (N) | Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a] (N) | Numero di giri limite | Numero di giri di riferimento | Altezza [T 2] (mm) | Diametro del foro ralla per albero [d] (mm) | Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,691.25 € | 1000 | 4 giorni | 240000 | 770000 | 1900 1/min | 2400 1/min | 90 | 140 | 225 | 12.253 | |||
1,987.92 € | 1000 | 4 giorni | 285000 | 930000 | 1740 1/min | 2210 1/min | 97 | 150 | 240 | 14.738 | |||
2,616.46 € | 1000 | 4 giorni | 335000 | 1170000 | 1540 1/min | 1990 1/min | 109 | 160 | 270 | 22.1 | |||
2,889.94 € | 1000 | 4 giorni | 340000 | 1220000 | 1510 1/min | 1880 1/min | 109 | 170 | 280 | 22.912 | |||
4,190.15 € | 1000 | 4 giorni | 335000 | 1330000 | 1420 1/min | 1680 1/min | 110 | 190 | 300 | 25 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a](N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a](N)
Numero di giri limite
Numero di giri di riferimento
Altezza [T 2](mm)
Diametro del foro ralla per albero [d](mm)
Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali