Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532..-MP, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532..-MP, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 532..-MP, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53230-MP
53232-MP
53234-MP
53236-MP
53238-MP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Altezza [T]
(mm)
Diametro del foro ralla per albero [d]
(mm)
Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D]
(mm)
Peso
(kg)

860.43 €

1000 4 giorni 2360007300001950 1/min2500 1/min53.31502155.827

1,105.92 €

1000 4 giorni 2400007700001900 1/min2350 1/min54.71602256.315

1,447.37 €

1000 4 giorni 2850009300001740 1/min2230 1/min58.71702407.92

1,850.38 €

1000 4 giorni 30500010300001670 1/min2080 1/min58.21802508.19

2,095.08 €

1000 4 giorni 33500011700001540 1/min2010 1/min65.719027011.263

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico