Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533..-MP, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533..-MP, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 533..-MP, unidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53322-MP
53324-MP
53330-MP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Altezza [T]
(mm)
Diametro del foro ralla per albero [d]
(mm)
Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D]
(mm)
Peso
(kg)

719.68 €

1000 4 giorni 2800007400001790 1/min3400 1/min67.21101907.701

1,114.71 €

1000 4 giorni 3250009100001610 1/min3200 1/min74.112021010.371

1,828.78 €

1000 4 giorni 39500013300001340 1/min2480 1/min83.715025015.706

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico