Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3214-B-2RSR-TVH
3215-B-2RSR-TVH
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(kg)

151.54 €

1000 4 giorni 12539.77082000790003100 1/min1.68

168.09 €

1000 4 giorni 13041.37588000850002900 1/min1.8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico