Cuscinetto a sfere a gola profonda 160..-M, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 160..-M, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a gola profonda 160..-M, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16024-M-C4
16030-M-C4
16032-M
16034-M-C3
16038-M-C3
16040-M-C4
16048-M
16052-M-C3
16056-M
16056-M-C3
16056-M-C4
16060-M
16060-M-C3
16064-M
16064-M-C3
16068-M
16068-M-C3
16072-M
16072-M-C3
16076-M
16076-M-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)
-

243.38 €

1000 4 giorni 1801912065000640006700 1/min3550 1/minC41.81
-

385.97 €

1000 4 giorni 2252415098000990005300 1/min3100 1/minC43.54
-

422.51 €

1000 4 giorni 240251601090001140004950 1/min2950 1/minCN4.26
-

485.72 €

1000 4 giorni 260281701310001360004550 1/min2850 1/minC35.77
-

777.52 €

1000 4 giorni 290311901580001680004050 1/min2650 1/minC37.91
-

909.65 €

1000 4 giorni 310342001860002020003700 1/min2470 1/minC410.1
-

1,296.78 €

1000 4 giorni 360372402030002550003200 1/min2100 1/minCN14.2
-

1,690.97 €

1000 4 giorni 400442602370003100002850 1/min1960 1/minC321.6

2,232.22 €

1000 4 giorni 420442802430003300002700 1/min1800 1/minCN23.2
-

2,232.22 €

1000 4 giorni 420442802430003300002700 1/min1800 1/minC323.2
-

2,343.55 €

1000 4 giorni 420442802430003300002700 1/min1800 1/minC423.2

2,822.43 €

1000 4 giorni 460503002950004300002450 1/min1670 1/minCN32.6
-

2,822.43 €

1000 4 giorni 460503002950004300002450 1/min1670 1/minC332.6

3,813.78 €

1000 4 giorni 480503203050004550002340 1/min1550 1/minCN34.9
-

3,813.78 €

1000 4 giorni 480503203050004550002340 1/min1550 1/minC334.9

4,930.85 €

1000 4 giorni 520573403550005500002140 1/min1460 1/minCN62.5
-

4,930.85 €

1000 4 giorni 520573403550005500002140 1/min1460 1/minC347.5

5,497.06 €

1000 4 giorni 540573603650005800002050 1/min1370 1/minCN49.4
-

5,497.06 €

1000 4 giorni 540573603650005800002050 1/min1370 1/minC349.4

5,650.63 €

1000 4 giorni 560573803750006200001960 1/min1290 1/minCN51.7
-

5,650.63 €

1000 4 giorni 560573803750006200001960 1/min1290 1/minC351.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Progettazione della gabbia Gabbia massiccia di ottone, guidata sulle sfere

Supporto tecnico