Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
606-2RSR-CO7
Codice componente
|
---|
606-2RSR-CO7 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Tipo (manufacturer type) | Numero di giri limite | Gioco radiale | Peso (kg) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7.25 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 6 | 6 | 2260 | 838 | CO7 | 30000 1/min | CN | 0.006 | - |
Loading...
Design / Tenute | Tenute a contatto ad entrambi i lati |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: 606-2RSR-CO7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 606-2RSR-CO7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Tipo (manufacturer type)
Numero di giri limite
Gioco radiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6014-2RSR-C4 |
6018-2RSR-C4 |
6019-2RSR |
607-2RSR-HLN |
607-2RSR-HLN-C3 |
608-2RSR-HLN |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Tipo (manufacturer type) | Numero di giri limite | Gioco radiale | Peso (kg) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 43.34 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 20 | 70 | 40500 | 31000 | - | 3250 1/min | C4 | 0.615 | - | ||
- | 76.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 24 | 90 | 62000 | 49500 | - | 2500 1/min | C4 | 1.21 | - | |
82.71 € | 1 | 4 giorni | 145 | 24 | 95 | 64000 | 54000 | - | 2420 1/min | CN | 1.27 | - | |||
- | 2.31 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 6 | 7 | 2340 | 889 | HLN | 26500 1/min | CN | 0.007 | - | |
- | 2.31 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 6 | 7 | 2340 | 889 | HLN | 26500 1/min | C3 | 0.007 | - | |
- | 2.35 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 7 | 8 | 3300 | 1370 | HLN | 22000 1/min | CN | 0.012 | - |