Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000-C-C3>V
6000-C>V
6001-C-C3>V
6001-C-C4
6001-C-C4>V
6001-C>V
6002-C-C3>V
6002-C>V
6004-C-C3>V
6004-C>V
6005-C-C3>V
6005-C>V
6006-C-C3>V
6006-C>V
6007-C-C3>V
6007-C>V
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Model series Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)
-

2.11 €

10 Disponibile 4 giorni 2681053001970>V44500 1/min30000 1/minC30.017

2.11 €

1 Disponibile 4 giorni 2681053001970>V44500 1/min30000 1/minCN0.017
-

2.12 €

10 Disponibile 4 giorni 2881259002370>V42500 1/min26000 1/minC30.019
-

3.26 €

100 Disponibile 4 giorni 2881259002370Standard42500 1/min26000 1/minC40.019
-

3.26 €

144 Disponibile 4 giorni 2881259002370>V42500 1/min26000 1/minC40.019

2.12 €

1 Disponibile 4 giorni 2881259002370>V42500 1/min26000 1/minCN0.019
-

2.28 €

1 Disponibile 4 giorni 3291563002850>V37000 1/min23200 1/minC30.027

2.28 €

1 Disponibile 4 giorni 3291563002850>V37000 1/min23200 1/minCN0.027
-

2.68 €

1 Disponibile 4 giorni 421220106005000>V27500 1/min19700 1/minC30.061

2.68 €

1 Disponibile 4 giorni 421220106005000>V27500 1/min19700 1/minCN0.061
-

3.08 €

1 Disponibile 4 giorni 471225126006500>V23700 1/min16400 1/minC30.07

3.08 €

1 Disponibile 4 giorni 471225126006500>V23700 1/min16400 1/minCN0.07
-

3.98 €

1 Disponibile 4 giorni 551330145008300>V20100 1/min13800 1/minC30.107

3.98 €

1 Disponibile 4 giorni 551330145008300>V20100 1/min13800 1/minCN0.107
-

4.65 €

1 Disponibile 4 giorni 6214351750010300>V17700 1/min12600 1/minC30.14

4.65 €

1 Disponibile 4 giorni 6214351750010300>V17700 1/min12600 1/minCN0.14

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico